- Artigo não.:
- KX 1532000
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fechos de lingueta Mini
Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 120 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Placas flangeadas
- : 1 + 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,723 kg
- Peso bruto
- 3,823 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 32,57 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 84879059
- EAN
- 4028177816381
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX Caixa de bornes, LAP: 400x200x120 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, placa flangeada