- Nº do item:
- KX 1587000
- Descrição do produto
- A caixa compacta KX, E-Box KX, em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.
- Material
- Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Placa de montagem: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Placa de montagem
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 175 mm x 285 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 508A
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Fecho
- Quantidade de fechos: 1
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 4,05 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 13,5
- Número da tarifa alfandegária
- 84879059
- EAN
- 4028177919136
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX E-Box, LAP: 200x300x155 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, com fecho de lingueta