Caixas bus KX Aço inoxidável

Artigo não.: KX 1586000

A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.

Artigo não.:
KX 1586000
Descrição do produto
A caixa compacta KX, caixa bus KX, em aço inoxidável oferece versatilidade na instalação interna e acesso facilitado ao seu interior pelas dobradiças de 180° de série.
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Dobradiça: zinco fundido sob pressão
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Dobradiças de 180°: cromadas
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Dobradiças de 180°
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,891 kg
Peso bruto
4,894 kg
PCF/emb (cadle to gate)
18,49
Número da tarifa alfandegária
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX Caixa bus, LAP: 600x200x120 mm, aço inoxidável 1.4301, com tampa montada com dobradiça, com fechos rápidos
Aprovações
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Product presentations
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas