Coberturas do sistema

Artigo não.: SV 3087000

Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes.

Artigo não.:
SV 3087000
Descrição do produto
Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes.
Material
ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Nota
Para sistemas de 3 polos com 60/100 mm de distância entre os centros das barras
Aplicação possível somente em sistemas sem bandeja de base
No caso de sistemas com bandeja de base, as coberturas do sistema têm que ser encurtadas
Dimensões
Largura: 100 mm
Profundidade: 80 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,384 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
COBERT. SIST. 100X80
Fichas técnicas
Especificações técnicas