Bases para fusíveis

Artigo não.: SV 3418010

3 polos, para 60 mm de distância entre os centros das barras.

Artigo não.:
SV 3418010
Material
Base para fusíveis: poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Fusíveis
D 02-E 18 (bucha de ajuste)
Rated insulation voltage
690 V
Corrente nominal máx.
63 A
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~
Nota
Para a aplicação de fusíveis segundo a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensões
Largura: 27 mm
Altura: 209 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 25 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
400 V (DC)
Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
400 V (DC)
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 25 mm²
Emb.
10 unid.
Peso líquido
1,69 kg
Peso bruto
1,78 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,018
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descrição do produto
SV PORTA FUSIVEIS 63A-400V D02-E18 -Pç10
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information