Barras especiais PLS E-Cu

Artigo não.: SV 3528010

Comprimentos de 495 mm até 2400 mm.

Artigo não.:
SV 3528010
Material
E-Cu
Espessura das barras
10 mm
Corrente nominal (máx.)
1.368 A
Diâmetro
900 mm²
Nota
Comprimento variável
Tipo de barramento
Barras E-Cu
Adequado para sistema de barramento
PLS 1600
Adequado para o item com o código de referência
9342.000
9342.004
9342.050
Dimensões
Comprimento: 895 mm
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
21,72 kg
Peso bruto
21,72 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
7,24
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV BARR.COLEC.ESP.1600A 895
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas