Borne de conexão de condutores

Artigo não.: SV 3550000

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Artigo não.:
SV 3550000
Descrição do produto
Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material
Latão
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos
1 ‐ 4 mm²
Para barras com espessura
3 ‐ 5 mm
Emb.
15 unid.
Peso líquido
0,315 kg
Peso bruto
0,358 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
CONEXAO CABOS 1 - 4
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas