Placas de bornes

Artigo não.: SV 3563000

Para a conexão das barras laminadas em cobre sem precisar fazer perfurações.

Artigo não.:
SV 3563000
Descrição do produto
Para a conexão das barras laminadas em cobre sem necessitar fazer perfurações.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
54 x 10 mm
Adequado para barras
60 x 10 mm
Adequado para barras
Barras E-Cu
Emb.
3 unid.
Peso líquido
1,35 kg
Peso bruto
1,569 kg
PCF/emb (cadle to gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV - BORNE 500MM2 - BARRAS 60X10
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas