- Artigo não.:
- SV 3584020
- Descrição do produto
- Barras em alumínio revestidas de cobre, adequadas para configuração de sistemas de barramento utilizando os suportes de barramento 9340.000/9340.050.
- Material
- Alumínio
Cobre
- Corrente nominal máx.
- 328 A
- Nota
- A corrente nominal é obtida com uma temperatura das barras de 65°C e temperatura ambiente de 35°C
- Diagrama do fator de correção segundo a norma DIN EN 43 671
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- 30 mm x 5 mm
- Dimensões
- Comprimento: 2.400 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 8,52 kg
- Peso bruto
- 9,02 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,52
- Número da tarifa alfandegária
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
-
#NV