- Artigo não.:
- SV 3590005
- Material
- E-Cu F30
- Nota
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- 80 mm x 10 mm
- Dimensões
- Comprimento: 2.400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 17,2 kg
- Peso bruto
- 17,3 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 17,2
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177684614
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- #NV