Suporte de barramento 1 polo

Artigo não.: SV 9340030

Artigo não.:
SV 9340030
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Adequado para barras
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Adequado para barras
Barras chatas em cobre
Qtd. de polos
1 polo
Nota
Montagem de sistemas de múltiplos polos com 60 mm de distância entre os centros das barras possibilitada pela montagem modular do suporte de barramento
Suporte adequado para aplicações AC e DC.
Nota sobre o código de referência
Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090
Tensão nominal de serviço
1000 V AC
1500 V DC
Suporte PEN/N/PE
Sim
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,24 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV SUP. BARRAS 12X5,30X10 RILINE 60-4.P
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram