Bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine

Artigo não.: SV 9340170

Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura do barramento.

Artigo não.:
SV 9340170
Descrição do produto
Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do sistema de barramento.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
Comprimento variável
Qtd. de polos
3 polos
Adequado para sistema de barramento
Barramento de 3 polos
Adequado para o item com o código de referência
9341.000
9341.050
Dimensões
Comprimento: 2.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,475 kg
Peso bruto
2,675 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177572331
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV RILINE 60 BASE TRAY SECTION
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Especificações técnicas