- Artigo não.:
- SV 9340270
- Modelo
- sem sistema de contato
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 7035
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- Quadro de suporte, 1 x TS 55D-V
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Apoio do quadro de suporte
- Sim
- Dimensões
- Largura: 55 mm
Altura: 272 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Quadro de suporte (L x A)
- 55 mm x 237 mm
- Aprovações
- UL
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,258 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
SV SUPORTE OM 55x208 1 P