Adaptador de conexão

Artigo não.: SV 9342270

Para sistemas de barramento com distância entre centros de 60 mm.

Artigo não.:
SV 9342270
Material
Cobertura: ABS
Chassi: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Corrente nominal máx.
250 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
Valores elétricos UL (SCCR)
50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 250 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, combinação de controle de motor máx. 250 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 250 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 400 A, JDDZ/7
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 210 mm
Conexão de condutores cilíndricos
35 ‐ 120 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
18,5 x 15,5 mm
Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
1000 V (DC)
Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
1500 V (DC)
Aprovações
UL
Para barras com espessura
120 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,699 kg
Peso bruto
0,714 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,166
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177503656
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. CONEX. 250A, 690V
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram