Kit complementar de adaptador de conexão para estrutura de 4 polos

Artigo não.: SV 9342.314

Módulo adicional de 1 polo para complementar o adaptador de conexão de 3 polos (SV 9342.310/9342.320) para uma estrutura de 4 polos.

Artigo não.:
SV 9342.314
Descrição do produto
Módulo adicional de 1 polo para complementar o adaptador de conexão de 3 polos para uma estrutura de 4 polos.
Material
Cobertura: ABS
Chassi: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Corrente nominal máx.
800 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 1~
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusível classe L máx. 800 A, JDDZ/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
Qtd. de polos
1 polo
Adequado para o item com o código de referência
9342.310
Dimensões
Largura: 50 mm
Altura: 270 mm
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
95 ‐ 185 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
95 ‐ 300 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 5 mm (L x A)
33 x 26 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
33 x 21 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 10 mm (L x A)
33 x 21 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
0,88 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,096
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPTADOR CONEXÃO 800A -690V - (1pç )
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information