Bloco de conexão

Artigo não.: SV 9342321

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre. Adequado para barras medindo entre 12 x 5 e 30 x 10 mm bem como para PLS 800/1600.

Artigo não.:
SV 9342321
Descrição do produto
Adequado para barras medindo entre 12 x 5 e 30 x 10 mm bem como para PLS 800/1600.
Material
Chassi: poliamida
Cobertura: ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
3 bornes incluindo cobertura
Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 5 mm (L x A)
65 x 27 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 10 mm (L x A)
65 x 22 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Corrente nominal máx.
1.600 A
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7
Nota
Com a categoria de sobretensão III é alcançada uma tensão nominal de serviço de 1000 V (AC).
Se o borne for utilizado em sistemas de barramento de 2 polos (SV 9340.040), virar o borne 180° para conectá-lo na barra PE.
Dimensões
Largura: 85 mm
Altura: 88 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
2,1 kg
Peso bruto
2,197 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,136
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Aprovações
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram