Borne para quadro para seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9344620

Para seccionadores NH Tam. 1 e 3 com conexão por parafuso, para a ligação direta de condutores cilíndricos em setoriais, bem como barras laminadas em cobre.

Artigo não.:
SV 9344620
Descrição do produto
Para conexão direta de condutores cilíndricos e setoriais bem como de barras laminadas em cobre. Para seccionadores sob carga para fusíveis NH com conexão por parafuso.
Material
Latão fundido
Superfície
Niquelada
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Largura da área de aperto: 32 mm
Altura da área de aperto: 20 mm
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Para tamanho
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Conexão de condutores cilíndricos
95 ‐ 300 mm²
Diâmetro dos condutores cilíndricos
95 ‐ 300 mm²
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,39 kg
Peso bruto
0,397 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Descrição do produto
SV TERMINAL CONECTORES 300 QMM
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information