- Artigo não.:
- SV 9345035
- Modelo
- Para tipo de fusível da classe J
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Conexão para condutores cilíndricos
- AWG 1 - 14
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Para tipo de fusível (classe)
- J
- Corrente nominal de serviço máxima
- 60 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Nota
- Para montagem de fixação por encaixe em trilhos de suporte de 35 mm (7,5/15 mm de altura) segundo a norma DIN EN 60 715 ou combinações de adaptadores de componentes RiLine (adaptadores/suportes OM).
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Dimensões
- Largura: 120 mm
Altura: 118 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Adequado para fusíveis
- Diâmetro: 27 mm
Comprimento: 60 mm
- Faixa de tensão para lâmpadas de sinalização
- 110 ‐ 600 V
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusível classe J máx. 60 A, JDDZ/7
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Diâmetro dos condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,24 kg
- Peso bruto
- 1,28 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,118
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177805408
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)