- Artigo não.:
- SV 9345400
- Modelo
- Para tipo de fusível da classe J
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
- Cor
- Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
- Conexão para condutores cilíndricos
- AWG 4/0 - MCM 600
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- O padrão UL (listed accessory – acessório aprovado) é cumprido com o uso de porta-fusíveis nos sistemas de barramento RiLine
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Para tipo de fusível (classe)
- J
- Corrente nominal de serviço máxima
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Normas
- UL 508
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 328 mm
- Adequado para fusíveis
- Diâmetro: 54 mm
Comprimento: 181 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, fusível classe J máx. 400 A, JDDZ/7
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5 kg
- Peso bruto
- 5,32 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,106
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV