Suporte de barramento 2 polos

Artigo não.: SV 9600005

Para aplicações PEN/N/PE e N/PE.

Artigo não.:
SV 9600005
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Adequado para barras
12 x 5 mm
Qtd. de polos
2 polos
Distância entre os centros das barras
70 mm
Tensão nominal de serviço
1000 V, 2~
1500 V (DC)
Suporte N/PE
Sim
Suporte PEN/N/PE
Sim
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,24 kg
Peso bruto
0,246 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas