Barras especiais Mini-PLS

Artigo não.: SV 9602000

E-Cu com corte transversal de 120 mm².

Artigo não.:
SV 9602000
Material
E-Cu
Espessura das barras
3 mm
Diâmetro
120 mm²
Comprimento
700 mm
Dimensões
Comprimento: 700 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
2,406 kg
Peso bruto
2,607 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,75
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV MINI-PLS BARRA COLET. 250A 700MM 3Pç
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas