Bandeja de base

Artigo não.: SV 9606000

Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura Mini-PLS.

Artigo não.:
SV 9606000
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Comprimento
700 mm
Adequado para sistema de barramento
Mini-PLS
Dimensões
Comprimento: 700 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,62 kg
Peso bruto
0,68 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrição do produto
SV PLS-Mini perfil de bandeja
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Especificações técnicas