Mini-PLS Adaptadores de componentes

Artigo não.: SV 9629010

Corrente nominal máxima de 12 A até 100 A.

Artigo não.:
SV 9629010
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)
AWG 12
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Corrente nominal máx.
25 A
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 7,5 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,42 kg
Peso bruto
0,515 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,041
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. APARELL.MINI-PLS
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas