Pinos roscados para blocos ou porcas deslizantes

Artigo não.: SV 9640940

Para fixação dos componentes de conexão como, por exemplo, terminais.

Artigo não.:
SV 9640940
Descrição do produto
Para opções individuais de conexão.
Material
Aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M8
Comprimento da rosca: 35 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
0,102 kg
Peso bruto
0,109 kg
Número da tarifa alfandegária
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrição do produto
SV Maxi-pls pinos roscados M8 35mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções