Conectores prolongadores E-Cu

Artigo não.: SV 9650191

Para conexão múltipla simples das barras Maxi-PLS

Artigo não.:
SV 9650191
Aplicações
Para conexão de prolongamento simples do barramento Maxi-PLS
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Conectores prolongadores
Blocos deslizantes
Pinos
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,21 kg
Peso bruto
2,221 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,87
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177643048
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV CONECTOR LOGIT. E-Cu MAXI-PLS 3200 A
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions