Borne de conexão para condutores cilíndricos

Artigo não.: SV 9650325

Para a conexão de condutores cilíndricos.

Artigo não.:
SV 9650325
Descrição do produto
Para a conexão de condutores cilíndricos.
Material
Borne de conexão: latão galvanizado
Pino de conexão: aço galvanizado
Bloco deslizante: liga de cobre
Escopo de fornecimento
Borne de conexão
Pinos de conexão
Bloco deslizante
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Conexão de condutores cilíndricos
95 ‐ 300 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,428 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV Ligador de cabo redondo 95-300 mm², (Maxi-PLS 3200)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas