Perfis de montagem ISV para AX

Artigo não.: SV 9666754

Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário AX/AE.

Artigo não.:
SV 9666754
Descrição do produto
Para a subdivisão vertical do quadro de suporte na caixa.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Altura: 600 mm
Tamanho
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,718 kg
Peso bruto
0,818 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV Perfil montagem AE H=4 ( 2pçs)
Documentação
Manual de instruções