Kit de montagem ISV para AX

Artigo não.: SV 9666851

Para a montagem de módulos ISV em caixas AX/AE.

Artigo não.:
SV 9666851
Descrição do produto
Para a montagem de módulos ISV em caixas.
Material
Kit de fixação: chapa de aço galvanizada
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Escopo de fornecimento
Kit de fixação
Trilhos de suporte
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 7
Adequado para o item com o código de referência
1019.000
1213.000
1305.000
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9 kg
Peso bruto
9,52 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV Kit de montagem para AE
Documentação
Manual de instruções