Sistema de fixação para Flat-PLS

Artigo não.: SV 9674192

Para a montagem do suporte de barras.

Artigo não.:
SV 9674192
Modelo
Para aplicação como kit de conexão vertical
Aplicações
Para montagem dos suportes de barramento
Material
Aço inoxidável
Qtd. de polos
3 polos4 polos
120 mm
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 60
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,34 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV SISTEMA BARRAM.KIT C/VERTICAL 4 POLOS