Cobertura Kit para barras de distribuição (painel de seccionadores verticais sob carga da Jean Müller)

Artigo não.: SV 9674380

Feito para o alojamento de aparelhos da marca Jean Müller.

Artigo não.:
SV 9674380
Descrição do produto
Para a cobertura do sistema de barramento de distribuição de um painel de seccionadores verticais sob carga
Material
PVC preto
Escopo de fornecimento
O kit contém 12 coberturas de barramentos e coberturas do espaço de conexão de cabos
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,1 kg
Peso bruto
5,3 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções