Trilho de montagem Kit para a cobertura de barras de distribuição (painel de seccionadores verticais sob carga da Jean Müller)

Artigo não.: SV 9674381

Necessário para a montagem da cobertura da barra de distribuição.

Artigo não.:
SV 9674381
Descrição do produto
Necessário para a montagem da cobertura de barras de distribuição.
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
O kit contém 2 trilhos de montagem
Inclui material de fixação
Nota
Para 1 painel de seccionadores verticais sob carga é necessária 1 embalagem de trilhos de montagem.
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,522 kg
Peso bruto
2,722 kg
PCF/emb (cadle to gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções