Pinos roscados para blocos ou porcas deslizantes

Artigo não.: SV 9676982

Para fixação dos componentes de conexão como, por exemplo, terminais.

Artigo não.:
SV 9676982
Descrição do produto
Para opções individuais de conexão.
Material
Aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M12
Comprimento da rosca: 50 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,478 kg
Número da tarifa alfandegária
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrição do produto
SV Pino roscados M12 L=50mm p/maxi-pls3200
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções