Régua de acabamento para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH/chaves seccionadoras NH

Artigo não.: SV 9677407

Para criar uma superfície de apoio para a aplicação personalizada de uma cobertura de proteção contra contatos acidentais no lado da frente.

Artigo não.:
SV 9677407
Descrição do produto
Para criar uma superfície de apoio para a aplicação personalizada de uma cobertura de proteção contra contatos acidentais no lado da frente. A montagem é feita na lateral da caixa de seccionadores NH.
Material
PVC duro
Cor
RAL 7035
Para tamanho
00 - 3
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
SV Trim strip, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)