Caixas AE Aço inoxidável

Artigo não.: AE 1003.600

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Teto de proteção para AE

Suporte para fixação na parede para KL, EB, BG, AE, caixas EL para fixação em parede, consoles TP e caixas de distribuição pequenas para fibra óptica

Cantoneira para fixação em parede para AX, KX, AX IT, AE, KL

Fecho de lingueta

Fecho de lingueta HD

Artigo não.:
AE 1003.600
Material
Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Caixa com porta(s)
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 210 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
254 mm x 275 mm
Quantidade de portas
1
Quantidade de fechos
1
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,45 kg
Peso bruto
6,76 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177583924
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
AE Caixa, LAP: 300x300x210 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, 1 fecho de lingueta
Aprovações
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas