Caixas AE Aço inoxidável Artigo não.: AE 1009600 Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem. Este item será descontinuado em O item foi substituído pelo item: Configurar produto Criar um PDF desta página Teto de proteção para AE Mais detalhes Suporte para fixação na parede para KL, EB, BG, AE, caixas EL para fixação em parede, consoles TP e caixas de distribuição pequenas para fibra óptica Mais detalhes Cantoneira para fixação em parede para AX, KX, AX IT, AE, KL Mais detalhes Fecho de lingueta Mais detalhes Fecho de lingueta HD Mais detalhes Artigo não.: AE 1009600 Material Caixa: aço inoxidávelPorta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandidoPlaca de montagem: chapa de açoAço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Superfície Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μmPlaca de montagem: galvanizada Escopo de fornecimento Caixa com porta(s)Placa de montagemFecho: palheta dupla de 3 mm Grau de proteção NEMA NEMA 4X Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 IP 66 Código IK IK08 Dimensões Largura: 600 mmAltura: 380 mmProfundidade: 210 mm Dimensões da placa de montagem (L x A) 549 mm x 355 mm Quantidade de portas 1 Quantidade de fechos 1 Fecho Modelo do fecho: linguetaQuantidade de fechos: 1Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mmMaterial lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado Material básico Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Emb. 1 unid. Peso líquido 13,851 kg Peso bruto 14,58 kg Número da tarifa alfandegária 94032080 EAN 4028177000360 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 Descrição do produto ARMARIO COMPACTO 600X380X210MM EM INOX Aprovações DNV EN Lloyds Register EN UL + C-UL (listed) EN Explicações Declaración de conformidad UK EN Declaration of conformity DE, EN PL Documentação Manual de instruções RU Global Safety instructions DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV White Paper DE EN Fichas técnicas Especificações técnicas CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH