Caixa EL bipartida para fixação em parede Com quadro montado com dobradiça

Artigo não.: EL 1919500

Caixa para fixação em 2 partes com quadro com dobradiça. Grau de proteção IP 55.

Artigo não.:
EL 1919500
Modelo
Com quadro montado com dobradiça
Descrição do produto
Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pelo quadro com dobradiça.
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Quadro com dobradiça: chapa de aço
Porta dianteira: perfil em alumínio extrudado com acrílico de 3 mm
Superfície
Caixa e quadro com dobradiça: pintura de fundo e pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: anodizada
Cor
Caixa e quadro com dobradiça: RAL 7035
Porta dianteira: prata
Escopo de fornecimento
Caixa
Porta dianteira
Quadro de 482,6 mm (19") montado com dobradiça
Inclui acessórios de fixação
Unidades de altura
6 UA
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 369 mm
Profundidade de montagem
270 mm
Dimensões internas
Largura interna: 537 mm
Altura interna: 317 mm
Material básico
Alumínio
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
19,8 kg
Peso bruto
20,8 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177462892
ECLASS 8.0
27142408
Aprovações
Lloyds Register of Shipping
Fichas técnicas
Technical Data sheet