Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Artigo não.: DK 7721535

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

Artigo não.:
DK 7721535
Modelo
Caixas IT para fixação em parede
pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável
Descrição do produto
Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material
Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035
Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento
Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos
Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral direita e esquerda
Trilho de aterramento do tipo centro estrela
Porta transparente design
1 chave para armários com palheta dupla nº 5
Suporte de 10 mm para fixação em parede, reforçado
Fecho Comfort para fechos e travamento de 2 pontos
Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura
21 UA
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.012 mm
Profundidade: 673 mm
Profundidade de montagem
620 mm
Dimensões internas
Largura interna: 502 mm
Altura interna: 949 mm
Profundidade da parte móvel
516 mm
Profundidade da peça para fixação em parede
135 mm
Código IK
IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)
750 N
Material básico
Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
57 kg
Peso bruto
59 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177551039
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Descrição do produto
DK Caixa para fixação em parede, tripartida, LAP: 600x1021x673 mm, 21 UA, pré-montada, IP54 com placa flangeada lisa em cima e embaixo
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas