Caixa EL tripartida para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa

Artigo não.: EL 2259605

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, acompanhada por placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Artigo não.:
EL 2259605
Modelo
Caixas IT para fixação em parede
com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa
Descrição do produto
Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material
Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035
Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento
Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo e placa de montagem (inclusa)
Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa
Porta transparente design
1 chave para armários com palheta dupla nº 5
Mini fecho Comfort para fechos
Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura
9 UA
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 478 mm
Profundidade: 473 mm
Profundidade de montagem
420 mm
Dimensões internas
Largura interna: 502 mm
Altura interna: 415 mm
Profundidade da parte móvel
316 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
485 mm x 432 mm
Profundidade da peça para fixação em parede
135 mm
Código IK
IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)
450 N
Material básico
Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso líquido
31,35 kg
Peso bruto
33 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177324398
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
EL Caixa MURAL 3 PZAS. 9UA
Aprovações
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas