Caixa AE para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável

Nº do item: DK 7641.000

Caixa para fixação em redes pequenas com nível de fixação estável de 19" e placa flangeada com régua de escova para a entrada de cabos na base. Grau de proteção IP 55.

Nº do item:
DK 7641.000
Descrição do produto
Caixa para fixação em parede para redes pequenas com elevado grau de proteção.
Material
Armário: chapa de aço
Superfície
Caixa: pintura eletrostática a pó
Trilhos perfilados: galvanizados
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta com dobradiças
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa flangeada com régua de escova para entrada dos cabos na base da caixa
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") com ajuste contínuo da profundidade
Trilho com perfil em C para fixação de cabos no painel traseiro
Cantoneira em chapa para montagem opcional de um trilho de aterramento ou de uma régua de tomadas em polegadas
Unidades de altura
8 UA
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 350 mm
Profundidade de montagem
310 mm
Altura de montagem dos componentes
8 UA
Posição de instalação da porta
À direita, podendo ser instalada à esquerda
Quantidade de fechos
1
Material básico
Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
Placa flangeada
Tamanho: 5
Quantidade: 1
Emb.
1 unid.
Peso líquido
17,23 kg
Peso bruto
18,137 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
Caixa DIST. LATERAL 600X380X350 8UA
Aprovações
TÜV
VDE
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical Data sheet