Caixas Ex Caixas vazias em aço inoxidável com tampa parafusada

Artigo não.: KEL 9302000

Caixa EX com tampa parafusada, aço inoxidável

Artigo não.:
KEL 9302000
Modelo
Caixas Ex
Aplicações
Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação de silicone injetada
Superfície
Caixa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Escopo de fornecimento
Caixa
Tampa
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Sim
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Sim
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,94 kg
Peso bruto
2 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177138568
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrição do produto
KEL Caixa EX em inox
Aprovações
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Explicações
Attestation of Conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas