- Artigo não.:
- KEL 9304.000
- Modelo
- Caixas Ex
- Aplicações
- Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
- Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C
- As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
- Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação de silicone injetada
- Superfície
- Caixa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Tampa
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Sim
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Sim
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,44 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrição do produto
-
KEL Caixa EL em inox a prova