Caixas Ex AX vazia em plástico com porta com dobradiças

Artigo não.: AX 9209100

Caixa EX com porta com dobradiça, plástico

Artigo não.:
AX 9209100
Modelo
Caixas Ex
Aplicações
Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
Faixa de temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
Material
Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω
Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω, com vedação de silicone colada
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 9011
Escopo de fornecimento
Caixa
Porta
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
705 mm x 925 mm
Espessura do material da placa de montagem
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Sim
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Sim
Fecho
Quantidade de fechos: 3
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Tipo 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Código IK
IK09
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...70 °C
Temperatura de serviço
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Emb.
1 unid.
Peso líquido
38,5 kg
Peso bruto
39,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177952133
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrição do produto
AX Ex enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Aprovações
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Attestation of Conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas