- Artigo não.:
- AX 1060000
- Vantagens
- Mais opções para instalações internas pelos ressaltos integrados na caixa em intervalos de 25 mm, em combinação com o trilho para montagem interna e nossa diversificada linha de acessórios
- O grau de proteção é mantido (aprovação UL) pela montagem do trilho para montagem interna sem necessidade de fazer perfurações
- Nível de montagem adicional e maior capacidade de carga com o trilho para montagem na base
- Facilidade no planejamento e configuração com o configurador RiPanel da Rittal
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta(s)
Placa(s) flangeada(s) na base da caixa
Placa de montagem
Régua perfurada da porta
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 210 mm
- Espessura da porta
- 1,5 mm
- Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 550 mm x 575 mm
- Quantidade de portas
- 1
- A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
- Sim
- Quantidade de fechos
- 2
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Placa flangeada
- Tamanho: 4
Quantidade: 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 22 kg
- Peso bruto
- 22,3 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 88,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177813373
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
AX Caixa, LAP: 600x600x210 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única, 2 fechos de lingueta