Caixa básica AX em chapa de aço

Artigo não.: AX 1338000

Os ressaltos no teto, na base e nas laterais no interior da caixa AX correspondem ao esquema com intervalos de 25 mm conhecido dos armários de grande porte da série VX25. Com este inigualável sistema patenteado as caixas AX estão preparadas para qualquer situação de montagem e retrofit. Facilidade, rapidez e segurança na montagem e retrofit dos componentes e acessórios nos trilhos sem necessidade de fazer perfurações.

Placa flangeada bipartida com perfil de aperto elástico para AX

Trilho para montagem interna AX

Mini fecho Comfort AX

Porta-documento em plástico

Suporte para fixação na parede para AX e KX em chapa de aço, AX IT, EL

Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Artigo não.:
AX 1338000
Vantagens
Mais opções para instalações internas pelos ressaltos integrados na caixa em intervalos de 25 mm, em combinação com o trilho para montagem interna e nossa diversificada linha de acessórios
O grau de proteção é mantido (aprovação UL) pela montagem do trilho para montagem interna sem necessidade de fazer perfurações
Nível de montagem adicional e maior capacidade de carga com o trilho para montagem na base
Facilidade no planejamento e configuração com o configurador RiPanel da Rittal
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta(s)
Placa(s) flangeada(s) na base da caixa
Placa de montagem
Régua perfurada da porta
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Código IK
IK10
Dimensões
Largura: 380 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 350 mm
Espessura da porta
1,5 mm
Espessura da caixa
1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
330 mm x 575 mm
Quantidade de portas
1
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Sim
Quantidade de fechos
2
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada
Tamanho: 5
Quantidade: 1
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
18,16 kg
Peso bruto
18,55 kg
PCF/emb (cadle to gate)
88,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177813182
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
AX Caixa, LAP: 380x600x350 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única, 2 fechos de lingueta
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas