- Artigo não.:
- AX 1019000
- Material
- Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Enclosure and door: Brushed, grain 400
Placa de montagem: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130°
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Dimensões
- Largura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 300 mm
- Espessura da porta
- 2 mm
- Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 945 mm x 1.175 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Fecho
- Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 71,4 kg
- Peso bruto
- 78 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 242,98
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177815056
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
AX Caixa, LAP: 1000x1200x300 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta dupla, com sistema de fecho de 3 pontos