Caixa básica AX em aço inoxidável

Artigo não.: AX 1303000

As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.

Artigo não.:
AX 1303000
Material
Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130°
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Código IK
IK10
Dimensões
Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm
Espessura da porta
1,5 mm
Espessura da caixa
1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
330 mm x 355 mm
Quantidade de portas
1
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Material básico
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,31 kg
Peso bruto
10,29 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177815087
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
AX Caixa, LAP: 380x380x210 mm, aço inoxidável 1.4404, com placa de montagem, porta única, 1 fecho de lingueta
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas