Armário compacto HD com porta dupla

Artigo não.: HD 1318600

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

Artigo não.:
HD 1318600
Modelo
Caixa Hygienic Design
Material
Painel e portas: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Portas com vedação
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 1.010 mm
Altura na frente: 1.050 mm
Altura atrás: 1.280 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
945 mm x 975 mm
Ângulo de abertura da porta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
80 kg
Peso bruto
82 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177918535
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
HD Armário compacto, LAP: 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta com dobradiças e vedação de silicone
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue