Caixas em plástico AX sem visor

Artigo não.: AX 1480000

As caixas AX em plástico são ideais para aplicação em áreas com condições desafiadoras. Diversos ressaltos para fixação no interior da caixa viabilizam a instalação customizada, por exemplo, de chassis e trilhos em intervalos de 25 mm.

Suporte para fixação na parede para AX em plástico

Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede

Cantoneira universal para caixas AX e EX em plástico

Mini fecho Comfort AX

Retentor de porta para caixas AX e EX em plástico

Sistema de iluminação LED

Chaves de posicionamento de portas para sistema de iluminação LED

Parafuso para montagem interna para AX em plástico

Artigo não.:
AX 1480000
Modelo
sem visor
Material
Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK
Porta: vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Sem alogênio
Superfície
Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido
Placa de montagem: galvanizada
Cor
Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas
Nota
Em caso de exposição prolongada a raios UV (sol) e chuva, recomendamos aplicar tinta de poliuretano PUR na superfície para evitar o comprometimento de seu visual. Preços e prazos de entrega sob consulta.
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Grau de proteção
II (com 1000 V AC)
Código IK
IK09
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 300 mm
Espessura do material da placa de montagem
3 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
705 mm x 925 mm
Ângulo de abertura da porta
130°
Quantidade de fechos
3
Material básico
Plástico
Normas
Atende à classificação F1 Outdoor segundo a norma UL 746C
Indicação de montagem
Para fixar os componentes na caixa, são necessários os parafusos para montagem interna
A cantoneira universal possibilita fixar os componentes no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm, como o sistema de chassi
Emb.
1 unid.
Peso líquido
38,2 kg
Peso bruto
38,68 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177007086
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
AX Caixa em plástico, LAP: 800x1000x300 mm, sem visor
Aprovações
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Negative Certificate
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas