Caixa de bornes KX Aço inoxidável

Artigo não.: KX 1563000

As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.

Artigo não.:
KX 1563000
Descrição do produto
System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 80 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Fecho
Quantidade de fechos: 4
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,322 kg
Peso bruto
2,328 kg
Número da tarifa alfandegária
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX Caixa de bornes, LAP: 300x200x80 mm, aço inoxidável 1.4301, sem placa de montagem, com tampa, com fechos rápidos
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Product presentations
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas