- Artigo não.:
- KX 1563800
- Descrição do produto
- Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para
- Tipo de caixa: Caixa de bornes KX
Caixa bus KX
Caixa de bornes HD
Largura: = 300 mm
Altura: = 200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,73 kg
- Peso bruto
- 0,755 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177925366
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
KX Placa de montagem, para caixas de bornes KX e caixas bus KX, LA: 175x285 mm